(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave inglesa híbrida X agarre

Llave inglesa híbrida X agarre

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Característica 1: Llave inglesa delgada y liviana con mordazas de tres lados de nuevo diseño (con agarre)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UM24XD
UM30XD
UM36XD
UM49XD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de apertura de boca
(mm)
Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Dimensiones máximas de perno / tuerca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6~2415090M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8~30200170M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8~36250300M24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12~49300530M30, varios accesorios / uniones / tuercas ciegas, etc., con ancho a través de los planos de 49 mm o menos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características 1 Llave inglesa delgada y liviana con mordazas de tres lados de nuevo diseño (con agarre)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico