(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave inglesa híbrida X

Llave inglesa híbrida X
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave inglesa híbrida X, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UM30XG
UM36XG
UM49X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de apertura de boca
(mm)
Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Dimensiones máximas de perno / tuerca
(mm)
Longitud (a)
(mm)
Longitud (B)
(mm)
Código JAN Características 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8~30200170M206124963202088206Una herramienta de sujeción tridimensional de nuevo diseño. Con un par elevado, es menos probable que esta herramienta rompa el borde de un perno o una tuerca en comparación con una llave de sujeción de dos dimensiones o una llave inglesa convencional, lo que facilita la aplicación de la fuerza.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8~36250300M247144963202087131Una herramienta de sujeción tridimensional de nuevo diseño. Con un par elevado, es menos probable que esta herramienta rompa el borde de un perno o una tuerca en comparación con una llave de sujeción de dos dimensiones o una llave inglesa convencional, lo que facilita la aplicación de la fuerza.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12~49300530M30, varios accesorios / uniones / tuercas ciegas, etc., con ancho a través de los planos de 49 mm o menos---Llave inglesa delgada y liviana con mordazas de tres lados de nuevo diseño

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico