(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de altura - Digimatic, VH-D, 151210/151211

Medidor de altura - Digimatic, VH-D, 151210/151211

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Medidor de altura
· Método de visualización: Digital
· Visualización mínima: 0.01
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Movimiento deslizante (mm): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VH-30D
VH-60D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–300±0.044551103280457523654652.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–600±0.068101615295501023110.5761205

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de altura Método de visualización Digital Valor mínimo de lectura 0.01
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Movimiento deslizante(mm) 8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico