(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibre de profundidad vernier - acero inoxidable, CDS

Calibre de profundidad vernier - acero inoxidable, CDS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • CDS-20
  • CDS-15
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Medidor de profundidad
· Desplegar formato: Cosa análoga
· Visualización mínima (mm): 0.05
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Solicitud: Medición de profundidad

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CDS-15
CDS-20
CDS-30
CDS-50
CDS-60
CDS-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
Longitud base ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
Masa
(g)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–150±0.0810023112523110051427.510.52.86.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–200±0.0810028014028010051427.510.52.86.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–300±0.1015038022038015047.5530132.86.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–500±0.10250590300059025080103620513.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–600±0.12250690300069025080103620513.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–1000±0.1525011004000110025080103620513.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Término análogo Valor mínimo de lectura(mm) 0.05
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Aplicación Medida de profundidad Material Acero inoxidable acabado en plata
Características(°C) Tanto la escala principal como la base tienen una superficie de medición endurecida / la escala principal y la base están acabadas con plata

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico