(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Transportador número 193

Transportador número 193
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Transportador (Indexador)
· Rango de medicion: 0 to 360°
· Visualización mínima (°): 1
· Modelo de viga: Sin haz
· Mostrar (Digital/analógico): Cosa análoga

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PRT193-90
PRT193-120
PRT193-150
PRT193-200
PRT193-250
PRT193-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Espesor del cuerpo principal
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

901.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1201.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1501.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2002.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2502.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3002.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~360° Pantalla mínima(°) 1
Modelo de haz Sin poste Monitor(Digital / analógico) Término análogo Material Acero inoxidable
Acabado superficial(Plata / acero inoxidable) Plata Error instrumental ±20´

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico