(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivel NIC Sistema separado Cable de conexión a PC

Nivel NIC Sistema separado Cable de conexión a PC
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros accesorios
· Dimensión del producto (mm): ⌀3 × 5 m
· Código Trusco: —
· Masa (sol): 400
· Material del cuerpo principal: Escudo de 2 núcleos (alambre de cobre)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DL-P5AD
DL-P6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Trusco Code Especificaciones, descripción Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Con adaptador de conversión de 9 pines (para conexión al puerto serie) / Modelos compatibles: DL-m3, DL-S3, DL-m3L, DL-S3L, DL-S3C, sistema de separación LEVELNIC400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Conector de 9 pines (para conexión al puerto serie)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otros accesorios Dimensiones del producto(mm) ø3 × 5 m Material del cuerpo principal Blindaje de 2 núcleos (alambre de cobre)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico