(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportador número 400

Transportador número 400

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PRT-400S
  • PRT-400SW
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Transportador (Indexador)
· Rango de medicion: 0 to 180°
· Visualización mínima (°): 0.5
· Longitud total de la viga (mm): 634
· Diámetro (mm): 250

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PRT-400S
PRT-400SW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo de haz
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 pieza de varilla
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Varilla de 2 pc

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~180° Pantalla mínima(°) 0.5
Diámetro(mm) 250 Longitud total del haz(mm) 634 Monitor(Digital / analógico) Término análogo
Material Acero inoxidable Acabado superficial(Plata / acero inoxidable) Plata Especificaciones, descripción Precisión: ± 15 '
Estándar(mm) 400 Espesor del cuerpo principal(mm) 2.0 Espesor del poste(mm) 2.0
Escala de poste 400 mm (paso de 1 mm)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico