(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micrómetro de profundidad - tipo varilla intercambiable, MC-F/MC-FS

Micrómetro de profundidad - tipo varilla intercambiable, MC-F/MC-FS
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Medidor de profundidad
· Desplegar formato: Cosa análoga
· Visualización mínima (mm): 0.01
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión B (mm): 9

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MC202-50F
MC202-50FS
MC202-100F
MC202-100FS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–50±0.00463
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–50±0.004101.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–100±0.00563
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–100±0.005101.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Término análogo Valor mínimo de lectura(mm) 0.01
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA B(mm) 9 C(mm) 4.5
D(mm) 18 E(mm) 17

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico