(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar - acero rápido, TFL

Machos de roscar - acero rápido, TFL
  • Descuento por volumen

Un grifo de tipo rollo que no expulsa las virutas.
[Caracteristicas]
· La serie TAFLET utiliza la fluidez plástica de la pieza de trabajo para elevar las roscas de los tornillos y crear roscas hembra.
· No produce astillas y proporciona una precisión estable del tornillo.
· El flujo de fibra del material no se interrumpe y, por lo tanto, la resistencia de los hilos hembra es fuerte.
[Aplicaciones]
· Ideal para roscar laminados de metales no ferrosos como el aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TFL1.4M0.3X4XP
TFL1.7M0.35X4XP
TFL2M0.4X4XB
TFL2M0.4X4XP
TFL2.3M0.4X4XB
TFL2.3M0.4X4XP
TFL2.5M0.45X4XB
TFL2.5M0.45X4XP
TFL2.6M0.45X4XB
TFL2.6M0.45X4XP
TFL3M0.5X5XB
TFL3M0.5X5XP
TFL3.5M0.6X5XB
TFL3.5M0.6X5XP
TFL4M0.5X6XB
TFL4M0.5X6XP
TFL4M0.7X6XB
TFL4M0.7X6XP
TFL5M0.5X6XB
TFL5M0.5X6XP
TFL5M0.8X6XB
TFL5M0.8X6XP
TFL6M0.5X6XB
TFL6M0.5X6XP
TFL6M0.75X6XB
TFL6M0.75X6XP
TFL6M1X7XB
TFL6M1X7XP
TFL8M1X7XB
TFL8M1X7XP
TFL8M1.25X7XB
TFL8M1.25X7XP
TFL10M1X7XB
TFL10M1X7XP
TFL10M1.5X7XB
TFL10M1.5X7XP
TFL10M1.25X7XB
TFL10M1.25X7XP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de agujero Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.34PPara agujero pasante3434111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.70.354PPara agujero pasante3634131
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.42PPara agujero ciego4034151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.44PPara agujero pasante4034151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.42PPara agujero ciego4234152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.44PPara agujero pasante4234151
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M2.50.452PPara agujero ciego4434162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.454PPara agujero pasante4434161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.452PPara agujero ciego4434162
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M2.60.454PPara agujero pasante4434161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.52PPara agujero ciego4645182
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.54PPara agujero pasante4645181
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.62PPara agujero ciego4845182
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.64PPara agujero pasante4845181
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.52PPara agujero ciego5256152
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M40.54PPara agujero pasante5256151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72PPara agujero ciego5256202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.74PPara agujero pasante5256201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.52PPara agujero ciego525.56152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.54PPara agujero pasante525.56151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.82PPara agujero ciego605.56222
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M50.84PPara agujero pasante605.56221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.52PPara agujero ciego5566154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.54PPara agujero pasante5566153
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.752PPara agujero ciego6266204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.754PPara agujero pasante6266203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612PPara agujero ciego6267244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M614PPara agujero pasante6267243
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M812PPara agujero ciego706.27305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M814PPara agujero pasante706.27305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.252PPara agujero ciego706.27305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.254PPara agujero pasante706.27305
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M1012PPara agujero ciego7077305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1014PPara agujero pasante7077305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.52PPara agujero ciego7577325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.54PPara agujero pasante7577325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.252PPara agujero ciego7577325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.254PPara agujero pasante7577325

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Cobre (Cu) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)
Tap Type Roll tap Revestimiento S / N NA Radial Count Radial(Cantidad) 4
Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico