(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuello largo para trabajo en cobre, bola CURIBR

Cuello largo para trabajo en cobre, bola CURIBR
  • Descuento por volumen

Ideal para el procesamiento fino de electrodos de cobre. Disponible en varios tamaños y se puede utilizar para todo tipo de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CURIBR0.1X0.5
CURIBR0.1X0.5X6
CURIBR0.1X1
CURIBR0.1X1X6
CURIBR0.1X1.5
CURIBR0.1X1.5X6
CURIBR0.1X2
CURIBR0.1X2X6
CURIBR0.2X1
CURIBR0.2X1X6
CURIBR0.2X1.5
CURIBR0.2X1.5X6
CURIBR0.2X2
CURIBR0.2X2X6
CURIBR0.2X2.5X6
CURIBR0.2X3
CURIBR0.2X3X6
CURIBR0.2X4X6
CURIBR0.2X5X6
CURIBR0.3X2
CURIBR0.3X2X6
CURIBR0.3X3
CURIBR0.3X3X6
CURIBR0.3X4
CURIBR0.3X4X6
CURIBR0.3X5X6
CURIBR0.3X6
CURIBR0.3X6X6
CURIBR0.3X8X6
CURIBR0.3X10X6
CURIBR0.4X2X6
CURIBR0.4X3
CURIBR0.4X3X6
CURIBR0.4X4
CURIBR0.4X4X6
CURIBR0.4X5X6
CURIBR0.4X6X6
CURIBR0.4X7X6
CURIBR0.4X8X6
CURIBR0.4X10X6
CURIBR0.5X3
CURIBR0.5X3X6
CURIBR0.5X4
CURIBR0.5X4X6
CURIBR0.5X5
CURIBR0.5X5X6
CURIBR0.5X6
CURIBR0.5X6X6
CURIBR0.5X7X6
CURIBR0.5X8
CURIBR0.5X8X6
CURIBR0.5X9X6
CURIBR0.5X10
CURIBR0.5X10X6
CURIBR0.5X12
CURIBR0.5X12X6
CURIBR0.5X14X6
CURIBR0.5X16X6
CURIBR0.5X18X6
CURIBR0.5X20X6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
OD Dc
(mm)
Medio ángulo del cuello α
(La licenciatura)
Diámetro del cuello D1
(mm)
Ángulo de interferencia
(La licenciatura)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 0.5 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 1 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.2450.540.211.490.520.540.580.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.2500.560.211.660.520.540.580.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.245140.210.921.041.081.181.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.250160.211.271.041.081.181.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.2451.540.210.41.561.631.781.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.2501.560.210.91.561.631.781.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.245240.29.932.082.172.372.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.250260.210.562.082.172.372.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.445140.410.971.031.071.161.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.450160.411.321.031.071.161.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.4451.540.410.421.561.621.761.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.4501.560.410.941.561.621.761.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.445240.49.932.082.162.352.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.450260.410.582.082.162.352.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.450360.49.933.123.253.553.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.445340.49.063.123.253.553.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.4502.560.410.252.62.712.953.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.450460.49.364.164.344.755.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.450560.48.855.215.435.946.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.645240.69.922.072.152.342.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.650260.610.62.072.152.342.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.645340.69.013.123.243.533.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.650360.69.933.123.243.533.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.645440.68.254.164.334.735.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.650460.69.334.164.334.735.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.650560.68.815.25.425.926.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.645640.67.076.246.517.127.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.650660.68.346.246.517.127.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.650860.67.538.338.699.5110.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.6501060.66.8710.4210.8711.9113.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.450260.810.622.072.142.322.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.445340.88.953.113.233.513.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.450360.89.923.113.233.513.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.445440.88.164.154.324.715.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.450460.89.314.154.324.715.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.450560.88.775.25.415.916.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.450660.88.286.246.57.17.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.450760.87.857.287.598.39.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.450860.87.468.338.689.510.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.4501060.86.7810.4110.8611.8913.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5453418.883.113.223.493.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5503619.913.113.223.493.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5454418.064.154.314.695.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5504619.284.154.314.695.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5455417.375.195.45.896.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5505618.725.195.45.896.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5456416.86.246.497.087.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5506618.226.246.497.087.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5507617.787.287.588.289.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5458415.878.328.679.4810.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5508617.388.328.679.4810.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5509617.029.369.7610.6711.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.54510415.1710.4110.8511.8713.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.55010616.710.4110.8511.8713.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.54512414.6212.4913.0314.2615.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.55012616.1312.4913.0314.2615.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.56014615.6514.5815.2116.6618.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.56016615.2416.6617.3919.0521.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.56018614.8818.7519.5721.4423.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.56020614.5720.8321.7423.8426.39

Cargando…

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento CrN Precisión R(µm) -0.007~+0.003 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico