(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lupa Mango De Madera

Lupa Mango De Madera
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de mano
· Ampliación (veces): 2.5
· Tamaño de lente (mm): ⌀75
· Incluye luz LED: No incluido
· Masa (sol): 129

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.1430

 
Número de Parte
NO.1430
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Lupa de mano Aumento(veces) 2.5 Presencia ligera NA
Tamaño de la lente(mm) φ75 Masa(g) 129 Longitud total(mm) 185
Material Lente: vidrio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.1430 de la serie Lupa Mango De Madera.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico