(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de altura

Bloque de altura
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conveniente para levantar piezas de trabajo grandes y mesas de sujeción

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HBL18150

Número de Parte
HBL18150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 120 B(mm) 180 D(mm) 150
E(mm) 60 F(mm) 24 G(mm) 70
H(mm) 25 I(mm) 60 J(mm) 50
K(mm) 35 Masa(kg) 11 Material FCD450
Tratamiento térmico Recocido Perno Aplicable M16 C 0±0.02(mm) 150
S M16 L(mm) 138 M(mm) 120
N(mm) 50 O(mm) 35 P(mm) 23
Q(mm) 25 R(mm) 123 S(mm) M16
T(mm) 17 T(mm) 17

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBL18150 de la serie Bloque de altura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico