(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de conformación - mecanizado de agujeros ciegos, vástago largo, TFLL

Machos de conformación - mecanizado de agujeros ciegos, vástago largo, TFLL
  • Descuento por volumen

Un grifo de subida que no expulsa las virutas.
[Caracteristicas]
· La serie TAFLET utiliza la fluidez plástica de la pieza de trabajo para elevar las roscas de los tornillos y crear roscas hembra.
[Aplicaciones]
· Adecuado para roscar laminados de metales no ferrosos como el aluminio.
· Para dimensiones estándar, se utiliza cuando la longitud de la protuberancia es insuficiente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TFLL3M0.5X5XBX70
TFLL3M0.5X5XBX100
TFLL3M0.5X5XBX120
TFLL4M0.7X6XBX70
TFLL4M0.7X6XBX100
TFLL4M0.7X6XBX120
TFLL5M0.8X6XBX100
TFLL5M0.8X6XBX120
TFLL5M0.8X6XBX150
TFLL6M1X7XBX100
TFLL6M1X7XBX120
TFLL6M1X7XBX150
TFLL8M1.25X7XBX100
TFLL8M1.25X7XBX120
TFLL8M1.25X7XBX150
TFLL10M1.5X7XBX100
TFLL10M1.5X7XBX120
TFLL10M1.5X7XBX150
TFLL10M1.25X7XBX100
TFLL10M1.25X7XBX120
TFLL10M1.25X7XBX150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
Cantidad de unidades ordenadas
(pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5704518110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.51004518110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.51204518110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7705620110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71005620110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71205620110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.81005.5622110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M50.81205.5622110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.81505.5622110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M611006724210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M611206724210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M611506724210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.251006.273035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.251206.273035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.251506.273035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5100773235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5120773235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5150773235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25100773235
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.25120773235
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.25150773235

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Cobre (Cu) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Radial Count Radial(Cantidad) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico