(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar - acero rápido, oxidado, TFST

Machos de roscar - acero rápido, oxidado, TFST
  • Descuento por volumen

Un grifo de subida que no expulsa las virutas.
[Caracteristicas]
· La serie TAFLET utiliza la fluidez plástica de la pieza de trabajo para elevar las roscas de los tornillos y crear roscas hembra.
· No produce chips.
· Precisión del tornillo menos inconsistente.
· El flujo de fibra del material no se interrumpe y, por lo tanto, la resistencia de los hilos hembra es fuerte.
[Aplicaciones]
· Adecuado para mecanizado de tornillo roscado de acero dulce y acero inoxidable con dureza de 20 HRC o menos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TFST1.4M0.3X4XP
TFST1.6M0.35X4XP
TFST1.7M0.35X4XP
TFST2M0.4X4XB
TFST2M0.4X4XP
TFST2.3M0.4X4XB
TFST2.3M0.4X4XP
TFST2.5M0.45X4XB
TFST2.5M0.45X4XP
TFST2.6M0.45X4XB
TFST2.6M0.45X4XP
TFST3M0.5X5XB
TFST3M0.5X5XP
TFST3.5M0.6X5XB
TFST3.5M0.6X5XP
TFST4M0.7X6XB
TFST4M0.7X6XP
TFST5M0.8X6XB
TFST5M0.8X6XP
TFST6M1X7XB
TFST6M1X7XP
TFST8M1X7XB
TFST8M1X7XP
TFST8M1.25X7XB
TFST8M1.25X7XP
TFST10M1X7XB
TFST10M1X7XP
TFST10M1.5X7XB
TFST10M1.5X7XP
TFST10M1.25X7XB
TFST10M1.25X7XP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de agujero Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
Radial Count Radial
(Cantidad)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.34PPara agujero pasante3434714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.354PPara agujero pasante3634814
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M1.70.354PPara agujero pasante3634814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.42PPara agujero ciego4034914
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.44PPara agujero pasante4034914
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M2.30.42PPara agujero ciego4234924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.44PPara agujero pasante4234914
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.452PPara agujero ciego4434924
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M2.50.454PPara agujero pasante4434914
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.452PPara agujero ciego44341024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.454PPara agujero pasante44341014
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M30.52PPara agujero ciego464512.524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.54PPara agujero pasante464512.514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.62PPara agujero ciego484512.524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.64PPara agujero pasante484512.514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72PPara agujero ciego52561424
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M40.74PPara agujero pasante52561414
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M50.82PPara agujero ciego605.561024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.84PPara agujero pasante605.561014
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M612PPara agujero ciego62671044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M614PPara agujero pasante62671034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M812PPara agujero ciego706.271856
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M814PPara agujero pasante706.271856
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.252PPara agujero ciego706.271856
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.254PPara agujero pasante706.271856
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1012PPara agujero ciego70771958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1014PPara agujero pasante70771958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.52PPara agujero ciego75771958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.54PPara agujero pasante75771958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.252PPara agujero ciego75771958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.254PPara agujero pasante75771958

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS)
Tap Type Roll tap Revestimiento S / N NA Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 10
Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico