(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

X's Mill Geo Ball Long Shank 2GEOLSR

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2GEOLSR0.5
2GEOLSR1
2GEOLSR1.5
2GEOLSR2
2GEOLSR2.5
2GEOLSR3
2GEOLSR3.5
2GEOLSR4
2GEOLSR5
2GEOLSR6
2GEOLSR7
2GEOLSR8
2GEOLSR9
2GEOLSR10
2GEOLSR12.5
2GEOLSR15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Longitud debajo de la cabeza ℓ2
(mm)
OD Dc
(mm)
Tolerancia de diámetro exterior
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5801640~-0.0316110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13901060~-0.0310215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.51201260~-0.0312315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261201560~-0.0315415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.51402060~-0.0320515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39160-60~-0.03-6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5111602580~-0.0325720
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

412180-80~-0.03-8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515200-100~-0.03-10-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

618200-120~-0.03-12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72123050160~-0.035014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824230-160~-0.03-16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92723065200~-0.04651820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030230-200~-0.04-20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.538230-250~-0.04-25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1545230100320~-0.041003020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico