(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco Unilon (S/M)

Disco Unilon (S/M)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo S
  • Tipo M
  • Descuento por volumen

Ideal para difuminar rasguños y limpieza.

[Caracteristicas]
· Para difuminar rasguños y limpieza.
· Pulido sin hacer arañazos profundos.
· Flexible y se adapta perfectamente a superficies curvas también.
· También fabricamos un tipo recto con contacto suave.
· También se puede fabricar un tipo abrasivo sin grano que no contenga granos abrasivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ND100S7
ND100S10
ND100S11
ND100S13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tamaño de partícula
(#)
Textura
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

Acero inoxidable[◎]120grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎]240Segundo corte
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Latón / Gunmetal[◎]320Fino
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Acero inoxidable[◎]600Para terminar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 15
grano abrasivo No aplica Tipo de detalles S (tela no tejida de nylon) Cantidad de embalaje(Hojas) 5
Número máximo de rotación(mín-1) 8000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico