(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Disco Unilon

Disco Unilon

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un disco hecho de fibra especial de excepcional elasticidad.
· Sin morder, se puede obtener una superficie lisa y acabada.
· Poca obstrucción y polvo, capaz de pulir tanto hierro como metales no ferrosos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DN3010
DN3011
DN307
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

240
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

320
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Diámetro exterior Dimensiones(mm) 30 Diámetro interno(mm) 10
Cantidad de embalaje(Hojas) 25 Notas explicatorias * 1 c/s con 1 almohadilla de goma y cenador

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico