(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de cono de amortiguación

Soporte de cono de amortiguación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Como la parte del soporte es una esponja, el contacto es suave y evita el rectificado excesivo.

[Caracteristicas]
· Accesorio cuando se usa un cono de amortiguación.
· Excelente elasticidad con la esponja dedicada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSH20

Número de Parte
CSH20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Soporte Diámetro mayor(mm) Diámetro de punta ø14; Gran diámetro final ø20
Ancho(mm) 50 Diámetro del eje(mm) 6 Cantidad de embalaje(Libro) 1
Modelo compatible Uso para CS20A, serie Z

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSH20 de la serie Soporte de cono de amortiguación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico