(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de diamante electrodepositada

Hoja de diamante electrodepositada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para pulir cerámica, vidrio, carburo cementado y piedra.

[Caracteristicas]
· Corte libremente a las dimensiones necesarias para su uso.
· Hay 3 patrones, superficie completa, ø1 y ø2, para electrodeposición

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KSD-AB6
KSD-AB9
KSD-AB12
KSD-AB13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

180
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

400
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Hoja de electrodeposición Uso Pulido a mano Material abrasivo (Diamante)
Ancho(mm) 150 Longitud(mm) 230 Tipo Tipo de cinta de doble cara
Patrón de diamante Procesado completamente por electrodeposición Para procesos húmedos / secos. Tipos secos / húmedos compatibles Cantidad de embalaje(Hojas) 1
Aplicación Ideal para trabajos de pulido de precisión de materiales duros.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico