(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un taladro para mecanizado en húmedo de alta velocidad y mecanizado en seco de aleaciones de aluminio.
[Caracteristicas]
· Utiliza revestimiento DLC (carbono tipo diamante) con alta dureza, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la abrasión.
· Mecanizado en seco de aleación de aluminio es posible.
· La adhesión inducida por fusión es mínima debido al bajo coeficiente de fricción del recubrimiento DLC y la forma especial de la ranura, lo que también hace que las virutas sean menos propensas a atascarse.
· Permite también la perforación sin escalones de la profundidad del agujero 5D.
[Aplicaciones]
· Capaz de mecanizado en seco de aleación de aluminio y mecanizado sin escalones de profundidades de agujero hasta 3D.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DLCDR3.0 |
DLCDR4.0 |
DLCDR6.0 |
DLCDR8.0 |
DLCDR10.0 |
DLCDR12.0 |
Cargando…
Material de trabajo | Aluminio / Cobre | Tipo de material de herramienta | Carburo | Coating Presence | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de recubrimiento | DLC | Presencia de pozos de petróleo | NA | ángulo de la punta(La licenciatura) | 118 |
Unidades ordenadas(Libro) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente