(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

GS MILL Radio GS4-R

GS MILL Radio GS4-R
  • Descuento por volumen

Ideal para el redondeo de esquinas y el mecanizado de contornos a alta velocidad de moldes y piezas de máquinas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GS4030SF-R02
GS4030SF-R05
GS4040SF-R02
GS4040SF-R05
GS4040SF-R10
GS4050SF-R02
GS4050SF-R05
GS4050SF-R10
GS4060SF-R02
GS4060SF-R05
GS4060SF-R10
GS4060SF-R15
GS4080SF-R02
GS4080SF-R05
GS4080SF-R10
GS4080SF-R15
GS4100SF-R02
GS4100SF-R05
GS4100SF-R10
GS4100SF-R15
GS4100SF-R20
GS4120SF-R02
GS4120SF-R05
GS4120SF-R10
GS4120SF-R15
GS4120SF-R20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Radio de esquina r
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.27.54560~-0.0150.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.57.54560~-0.0150.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.2114560~-0.0300.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5114560~-0.0300.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41114560~-0.03014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.2135060~-0.0300.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.5135060~-0.0300.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51135060~-0.03015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.2135060~-0.0300.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5135060~-0.0300.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61135060~-0.03016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5135060~-0.0301.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.2196080~-0.0300.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5196080~-0.0300.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81196080~-0.03018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5196080~-0.0301.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.22270100~-0.0300.210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.52270100~-0.0300.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012270100~-0.030110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.52270100~-0.0301.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022270100~-0.030210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.22675120~-0.0300.212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.52675120~-0.0300.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212675120~-0.030112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.52675120~-0.0301.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1222675120~-0.030212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico