(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Para anclaje V aluminio 2CEAL

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2CEAL2
2CEAL3
2CEAL4
2CEAL5
2CEAL6
2CEAL7
2CEAL8
2CEAL9
2CEAL10
2CEAL11
2CEAL12
2CEAL16
2CEAL20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7168637
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8198638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91910709
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022107010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1122127511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226127512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632168916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20382010020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico