(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

GS MILL Cuello largo, 4 flautas GSN4

GS MILL Cuello largo, 4 flautas GSN4
  • Descuento por volumen

Ideal para el mecanizado fino de moldes. Disponible en varios tamaños y se puede utilizar para todo tipo de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSN401000404
GSN401000604
GSN401000804
GSN401001004
GSN401001204
GSN401001604
GSN401200604
GSN401200804
GSN401201004
GSN401201204
GSN401201604
GSN401500604
GSN401500804
GSN401501004
GSN401501204
GSN401501404
GSN401501604
GSN401501804
GSN401502004
GSN402000604
GSN402000804
GSN402001004
GSN402001204
GSN402001404
GSN402001604
GSN402001804
GSN402002004
GSN402002504
GSN402003004
GSN402500804
GSN402501204
GSN402501604
GSN402502004
GSN402502504
GSN403000806
GSN403001206
GSN403001606
GSN403002006
GSN403002506
GSN403003006
GSN404001206
GSN404001606
GSN404002006
GSN404002506
GSN404003006
GSN404003506
GSN404004006
GSN404004506
GSN404005006
GSN405001606
GSN405002506
GSN405003506
GSN405005006
GSN406002006
GSN406003006
GSN406004006
GSN406005006
GSN408003008
GSN408005008
GSN408006008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
OD Dc
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
Ángulo de interferencia
(La licenciatura)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 0.5 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para la pieza de trabajo Ángulo de gradiente 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5450410.977.734.174.364.795.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5450610.976.556.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5450810.975.698.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54501010.975.0310.4310.8911.9713.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54501210.974.512.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54601610.973.7216.6917.4319.1521.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845061.21.156.356.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845081.21.155.488.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8450101.21.154.8210.4310.8911.9713.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8450121.21.154.3112.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8460161.21.153.5516.6917.4319.1521.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345061.51.456.016.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345081.51.455.158.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3450101.51.454.510.4310.8911.9713.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3450121.51.45412.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3460141.51.453.614.615.2516.7518.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3460161.51.453.2716.6917.4319.1521.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3460181.51.45318.7719.6121.5423.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3460201.51.452.7720.8621.7923.93Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23450621.955.346.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23450821.954.58.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234501021.953.8910.4310.8911.9713.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234501221.953.4312.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234601421.953.0614.615.2516.7518.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234601621.952.7716.6917.4319.15Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234601821.952.5218.7719.6121.54Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234602021.952.3220.8621.7923.93Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234702521.951.9326.0727.24Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234703021.951.6531.2832.68Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.745082.52.453.728.348.729.57Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.7450122.52.452.7712.5113.0714.36Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.7460162.52.452.216.6917.4319.15Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.7460202.52.451.8320.8621.79Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.7470252.52.451.5126.0727.24Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5650832.95.698.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56501232.94.512.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56601632.93.7216.6917.4319.1521.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56602032.93.1720.8621.7923.9326.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56702532.92.6826.0727.2429.91Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56703032.92.3231.2832.6835.9Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466501243.93.4312.5113.0714.36Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466601643.92.7716.6917.4319.15Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466602043.92.3220.8621.7923.93Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466702543.91.9326.0727.24Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466703043.91.6531.2832.68Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466803543.91.4436.538.13Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466904043.91.2841.7143.58Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466904543.91.1546.9349.03Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4661005043.91.0552.1454.47Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.56601654.91.5616.6917.43Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.56702554.91.0526.0727.24Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.56803554.90.7736.5Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.561105054.90.5552.14Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696802065.9-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696903065.9-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6961004065.9-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6961105065.9-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81281003087.8-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81281205087.8-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81281306087.8-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico