(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas de láminas - súper diamante con eje, SDF03

Ruedas de láminas - súper diamante con eje, SDF03

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Ancho (mm): 10
· Diámetro del eje (mm): 3
· Herramienta utilizada: Amoladora manual, taladro eléctrico, perforadora.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDF15103-1000
SDF15103-3000
SDF15103-800
SDF-30103-1000
SDF-30103-1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Longitud del eje
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(min -1 (rpm))
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1510003010000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1530003015000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

158003010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3010003515000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3015003515000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Ancho(mm) 10
Diámetro del eje(mm) 3 Herramienta utilizada Amoladora manual, taladro eléctrico, perforadora Cantidad de embalaje(unidades / hojas) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico