(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco de lijado Happi TOP【1-10 piezas por paquete】

Disco de lijado Happi TOP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Bajo costo pero alto rendimiento. Disco número 1 de Yanase.
· En comparación con el disco UNI Top, su especificación de papel es económica y reduce los costos.
· Abundantes tamaños de partícula para corte áspero hasta rectificado semiacabado.
· No se obstruye y es poco probable que se queme.
· También hay un tipo de tornillo de un toque tipo "One-Touch Happy TOP"

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HTOP125A8
HTOP125A9
HTOP125A10
HTOP125A11
HTOP125A12
HTOP125Z6
HTOP125Z7
HTOP180A3
HTOP180A6
HTOP180A7
HTOP180A8
HTOP180A9
HTOP180A11
HTOP180Z6
HTOP180Z7
HTOPA3
HTOPA4
HTOPA5
HTOPA6
HTOPA7
HTOPA9
HTOPA10
HTOPA11
HTOPA12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
grano abrasivo Cantidad de embalaje
(Hojas)
Número máximo de rotación
(mín-1)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[○]12522150[Un grano abrasivo] Alundum (A)1011000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[○]12522180[Un grano abrasivo] Alundum (A)1011000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[○]12522240[Un grano abrasivo] Alundum (A)1011000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[○]12522320[Un grano abrasivo] Alundum (A)1011000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[○]12522400[Un grano abrasivo] Alundum (A)1011000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[○]12522100Zirconia (Z)1011000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[○]12522120Zirconia (Z)1011000
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

acero en general[◎] / Acero inoxidable[○]1802240[Un grano abrasivo] Alundum (A)58000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[◎]18022100[Un grano abrasivo] Alundum (A)58000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[◎]18022120[Un grano abrasivo] Alundum (A)58000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[◎]18022150[Un grano abrasivo] Alundum (A)58000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[◎]18022180[Un grano abrasivo] Alundum (A)58000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[◎]18022320[Un grano abrasivo] Alundum (A)58000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[◎]18022100Zirconia (Z)58000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

49 Días o más

Acero inoxidable[◎]18022120Zirconia (Z)58000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

acero en general[◎] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○]1001540[Un grano abrasivo] Alundum (A)2013000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

acero en general[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]1001560[Un grano abrasivo] Alundum (A)2013000
1 Pieza(s)Disponible

34 Días o más

acero en general[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]1001580[Un grano abrasivo] Alundum (A)2013000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○]10015100[Un grano abrasivo] Alundum (A)2013000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○]10015120[Un grano abrasivo] Alundum (A)2013000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎]10015180[Un grano abrasivo] Alundum (A)2013000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎]10015240[Un grano abrasivo] Alundum (A)2013000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎]10015320[Un grano abrasivo] Alundum (A)2013000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎]10015400[Un grano abrasivo] Alundum (A)2013000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico