(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, AQDEXS, trozo

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, AQDEXS, trozo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Broca universal de carburo capaz de mecanizado estable de alta eficiencia en una amplia gama de velocidades, desde media-baja hasta alta velocidad.
[Caracteristicas]
· La forma del nuevo filo de corte mejora enormemente el rendimiento de descarga de viruta.
· La resistencia al corte se reduce para proporcionar un mecanizado estable incluso en máquinas pequeñas.
· Se proporciona una película de función de lubricación especial en la capa superficial del recubrimiento AlCrSi para mejorar la lubricidad, la resistencia al calor y la resistencia a la abrasión, prolongando así la vida útil.
[Aplicaciones]
· La forma única de adelgazamiento aumenta la mordida y reduce la resistencia al corte.
· Rendimiento de corte estable incluso con materiales de trabajo delgados y pequeñas máquinas de procesamiento de baja rigidez.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXS0400
AQDEXS0500
AQDEXS0600
AQDEXS0700
AQDEXS0800
AQDEXS0900
AQDEXS1000
AQDEXS1100
AQDEXS1200
AQDEXS1300
AQDEXS1400
AQDEXS1500
AQDEXS1600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42154varilla recta4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52561varilla recta5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62765varilla recta6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73373varilla recta7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83678varilla recta8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

93882varilla recta9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104187varilla recta10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

114593varilla recta11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1247100varilla recta12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1349100varilla recta13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1452105varilla recta14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1553108varilla recta15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1655112varilla recta16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Otro ángulo de la punta(La licenciatura) 135 Unidades ordenadas(Libro) 1
Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico