(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Broca de carburo multifuncional plana de 180 °.
[Caracteristicas]
· Reduce la expansión del orificio gracias a sus márgenes dobles y la forma de la punta del filo de 2 pasos.
· Capaz de producir una superficie precisa de contraperforación con un solo disparo.
· El revestimiento Aqua EX mejora la resistencia al calor y al desgaste, proporcionando una larga vida útil.
[Aplicaciones]
· Puede soportar una amplia gama de aplicaciones, como avellanado en superficies inclinadas, corrección de agujeros excéntricos, mecanizado sin rebabas de placas delgadas, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AQDEXZ0600 |
AQDEXZ0800 |
AQDEXZ1000 |
AQDEXZ1200 |
AQDEXZ1600 |
AQDEXZ2000 |
Cargando…
Material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Tipo de material de herramienta | Carburo | Coating Presence | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de recubrimiento | Otro | Presencia de pozos de petróleo | NA | ángulo de la punta(La licenciatura) | 180 |
Unidades ordenadas(Libro) | 1 | Detalles de revestimiento | Recubrimiento AQEX |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente