(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubiertas de TiCN, broca eléctrica UG, UGPD

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubiertas de TiCN, broca eléctrica UG, UGPD

Capaz de perforación profunda de acero y hierro fundido de alta eficiencia. Es posible procesar hasta 7 veces el diámetro del taladro sin escalones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UGPD1.1
UGPD1.2
UGPD1.4
UGPD1.5
UGPD1.6
UGPD1.7
UGPD1.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1.11436
1 Pieza(s)

7 Días o más

1.21638
1 Pieza(s)

7 Días o más

1.41840
1 Pieza(s)

7 Días o más

1.51840
1 Pieza(s)

7 Días o más

1.62043
1 Pieza(s)

7 Días o más

1.72043
1 Pieza(s)

7 Días o más

1.92246

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 118 Unidades ordenadas(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico