(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiCN, broca SG-ESS, SGESS

Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiCN, broca SG-ESS, SGESS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El acero de alta velocidad en polvo de alta calidad y el recubrimiento SG permiten que esta broca HSS tenga la mayor vida útil posible.
[Caracteristicas]
· El filo optimizado, la forma de la ranura y la alta precisión logran un procesamiento estable y una alta precisión de posicionamiento del orificio.
· Logra un mecanizado de alta eficiencia basado en alta velocidad y alto avance.
[Aplicaciones]
· Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de materiales que van desde acero hasta acero inoxidable y aluminio, lo que permite una perforación de alta precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGESS0.57
SGESS0.58
SGESS0.87
SGESS0.88
SGESS1.0
SGESS1.01
SGESS1.02
SGESS1.03
SGESS1.04
SGESS1.05
SGESS1.06
SGESS1.07
SGESS1.08
SGESS1.1
SGESS1.2
SGESS1.3
SGESS1.4
SGESS1.5
SGESS1.6
SGESS1.7
SGESS1.8
SGESS1.9
SGESS1.11
SGESS1.12
SGESS1.13
SGESS1.14
SGESS1.15
SGESS1.16
SGESS1.17
SGESS1.18
SGESS1.19
SGESS1.21
SGESS1.22
SGESS1.23
SGESS1.24
SGESS1.25
SGESS1.26
SGESS1.27
SGESS1.29
SGESS1.31
SGESS1.32
SGESS1.33
SGESS1.34
SGESS1.35
SGESS1.36
SGESS1.37
SGESS1.38
SGESS1.39
SGESS1.41
SGESS1.42
SGESS1.43
SGESS1.44
SGESS1.45
SGESS1.46
SGESS1.47
SGESS1.48
SGESS1.49
SGESS1.51
SGESS1.52
SGESS1.53
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace diámetro del vástago Ds
(mm)
ángulo de la punta
(La licenciatura)
Longitud del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.57338End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.58338End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.87538End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.88538End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1638End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.01638End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.02638End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.03638End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.04638End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.05638End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.06638End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.07739End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.08739End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.1739End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

1.2840End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.3840End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.4941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.5941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61042End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.71042End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.81143End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.91143End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11739End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12739End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.13739End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.14739End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.15739End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.16739End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.17739End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.18739End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.19840End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21840End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.22840End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.23840End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.24840End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.25840End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.26840End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27840End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.29840End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.31840End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.32840End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.34941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.35941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.36941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.37941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.38941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.39941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.44941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

1.45941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.46941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.47941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.48941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.49941End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.511042End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.521042End Mill Shank311828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.531042End Mill Shank311828

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento TiCN Presencia de pozos de petróleo NA Unidades ordenadas(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico