(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

AG Mill, Ball 2AGRE

AG Mill, Ball 2AGRE
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizar desde acero y acero inoxidable hasta aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2AGRE0.5
2AGRE1
2AGRE1.5
2AGRE2
2AGRE2.5
2AGRE3
2AGRE3.5
2AGRE4
2AGRE4.5
2AGRE5
2AGRE5.5
2AGRE6
2AGRE6.5
2AGRE7
2AGRE7.5
2AGRE8
2AGRE9
2AGRE10
2AGRE12.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.525561
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

146062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.567063
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

288064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5108065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3129066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51410067
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41610088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51811089
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5201101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5221201011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6241201212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5261401213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7281401214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5301501615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8321501616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9361501618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401602020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5501802525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Precisión R(μm) +0.02 ~-0.01
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico