(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de desbaste Long LRE

Fresa de desbaste Long LRE
  • Descuento por volumen

Capaz de desbastar materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un gran paso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LRE12
LRE14
LRE15
LRE16
LRE18
LRE20
LRE22
LRE24
LRE25
LRE28
LRE30
LRE32
LRE35
LRE40
LRE45
LRE50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1255412105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1455416110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1565416120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1665416120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1865420130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2075420140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2275420140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2490425160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2590425160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2890425160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30105432190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32105532190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35115532200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40125532210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45130642230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50140642250

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico