(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de desbaste Corto SRE

Fresa de desbaste Corto SRE
  • Descuento por volumen

Capaz de desbastar materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un gran paso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRE6
SRE8
SRE10
SRE12
SRE14
SRE15
SRE16
SRE18
SRE20
SRE22
SRE24
SRE25
SRE28
SRE30
SRE32
SRE35
SRE40
SRE45
SRE50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6154660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82041065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102541075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123041280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143541690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153541690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164041695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840420105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045420110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2245420110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2450425120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550425120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2855425125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3055432140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3260532145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3560532145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4065532150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4570642155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5070642160

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico