(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Súper duro, mango regular, 4 flautas 4RSE

Súper duro, mango regular, 4 flautas 4RSE
  • Descuento por volumen

Fresa de uso general. Adecuado para mecanizado de superficies laterales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4RSE4
4RSE5
4RSE6
4RSE7
4RSE8
4RSE9
4RSE10
4RSE13
4RSE14
4RSE17
4RSE18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9251070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13351285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17401695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18401695

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico