(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de desbaste SG-FAX, longitud regular, corta SGFRERS

Fresa de desbaste SG-FAX, longitud regular, corta SGFRERS
  • Descuento por volumen

Capaz de desbaste de alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un tono fino.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGFRERS6
SGFRERS7
SGFRERS8
SGFRERS9
SGFRERS10
SGFRERS11
SGFRERS12
SGFRERS13
SGFRERS14
SGFRERS15
SGFRERS16
SGFRERS17
SGFRERS18
SGFRERS19
SGFRERS20
SGFRERS22
SGFRERS24
SGFRERS25
SGFRERS28
SGFRERS30
SGFRERS32
SGFRERS35
SGFRERS40
SGFRERS45
SGFRERS50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6153660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72031065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82031065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92531075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102531075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113041280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123041280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

133541690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143541690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153541690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164041695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1740420105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840420105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1945420110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045420110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2245420110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2450525120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550525120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2855525125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3055532140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3260632145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3560632145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4065632150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4570642155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5070642160

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Aleación HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico