(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino AG, 4 flautas 4AGE

Molino AG, 4 flautas 4AGE
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Adecuado para mecanizado de superficies laterales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4AGE2.5
4AGE3
4AGE3.5
4AGE4
4AGE4.5
4AGE5
4AGE5.5
4AGE6
4AGE6.5
4AGE7
4AGE7.5
4AGE8
4AGE8.5
4AGE9
4AGE9.5
4AGE10
4AGE10.5
4AGE11
4AGE11.5
4AGE12
4AGE12.5
4AGE13
4AGE13.5
4AGE14
4AGE14.5
4AGE15
4AGE15.5
4AGE16
4AGE16.5
4AGE17
4AGE17.5
4AGE18
4AGE18.5
4AGE19
4AGE19.5
4AGE20
4AGE21
4AGE22
4AGE23
4AGE24
4AGE25
4AGE26
4AGE27
4AGE28
4AGE29
4AGE30
4AGE31
4AGE32
4AGE33
4AGE34
4AGE35
4AGE36
4AGE37
4AGE38
4AGE39
4AGE40
4AGE42
4AGE42X42
4AGE45
4AGE45X42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de diámetro exterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.576500~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396500~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5128600~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4128600~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5158600~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5158600~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5158600~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6158600~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52010650~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72010650~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52010650~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82010650~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.52510750~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92510750~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52510750~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102510750~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.53012800~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113012800~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.53012800~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012800~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.53516900~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

133516900~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.53516900~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143516900~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.54016950~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154016950~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.54016950~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164016950~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.540201050~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1740201050~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.540201050~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840201050~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.545201100~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1945201100~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.545201100~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045201100~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2145201100~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2245201100~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2350251200~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2450251200~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550251200~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2650251200~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2755251250~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2855251250~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2955251250~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3055251250~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3160321450~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3260321450~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3360321450~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3460321450~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3560321450~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3660321450~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3765321500~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3865321500~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3965321500~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4065321500~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4265321500~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4265421550~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4570321550~-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4570421600~-0.030

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento AG
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico