(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuello largo para trabajos de cobre, CURIB de 2 flautas

Cuello largo para trabajos de cobre, CURIB de 2 flautas
  • Descuento por volumen

Ideal para el procesamiento fino de electrodos de cobre. También apto para aluminio. Disponible en varios tamaños y se puede utilizar para todo tipo de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CURIB0.4X2
CURIB0.4X4
CURIB0.5X2
CURIB0.5X4
CURIB0.5X6
CURIB0.6X2
CURIB0.6X4
CURIB0.6X6
CURIB0.7X2
CURIB0.7X4
CURIB0.7X6
CURIB0.8X4
CURIB0.8X6
CURIB0.8X8
CURIB1X6
CURIB1X8
CURIB1X10
CURIB1X12
CURIB1X16
CURIB1.2X6
CURIB1.2X8
CURIB1.2X12
CURIB1.5X6
CURIB1.5X12
CURIB1.5X16
CURIB1.5X20
CURIB2X8
CURIB2X12
CURIB2X16
CURIB2X20
CURIB2X25
CURIB3X12
CURIB3X20
CURIB3X25
CURIB4X12
CURIB4X16
CURIB4X20
CURIB4X25
CURIB4X30
CURIB4X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
OD Dc
(mm)
Ángulo de interferencia
(La licenciatura)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 0.5 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para la pieza de trabajo Ángulo de gradiente 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.644520.49.762.092.182.392.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.644540.48.214.174.364.795.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.744520.59.72.092.182.392.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.744540.58.144.174.364.795.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.744560.57.016.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.944520.69.652.092.182.392.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.944540.68.064.174.364.795.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.944560.66.926.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7144520.79.592.092.182.392.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7144540.77.994.174.364.795.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7144560.76.846.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.244540.87.94.174.364.795.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.244560.86.756.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.245080.85.888.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

11.5450616.556.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5450815.698.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54501015.0310.4310.8911.9713.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54501214.512.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54601613.7216.6917.4319.1521.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845061.26.356.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845081.25.488.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8450121.24.3112.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345061.56.016.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3450121.5412.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3460161.53.2716.6917.4319.1521.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3460201.52.7720.8621.7923.93Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23450824.58.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234501223.4312.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234601622.7716.6917.4319.15Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234602022.3220.8621.7923.93Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234702521.9326.0727.24Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56501234.512.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56602033.1720.8621.7923.9326.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56702532.6826.0727.2429.91Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466601243.4312.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466601642.7716.6917.4319.15Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466602042.3220.8621.7923.93Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466702541.9326.0727.24Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466703041.6531.2832.68Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466803541.4436.538.13Sin interferenciaSin interferencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento CrN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25˚)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico