(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

X's Mill Geo Medium 4GEOM

X's Mill Geo Medium 4GEOM
  • Descuento por volumen

Admite una amplia gama de aplicaciones, desde materias primas hasta acero de alta dureza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4GEOM2
4GEOM3
4GEOM4
4GEOM6
4GEOM8
4GEOM10
4GEOM12
4GEOM16
4GEOM20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2104502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3156503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4176504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6206606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8308808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034109010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1240129012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16501611516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20562012520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico