(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hoja de 2 flautas GSX MILL 3D GSX2C-3D

Hoja de 2 flautas GSX MILL 3D GSX2C-3D

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Admite el procesamiento en húmedo de materias primas mediante el procesamiento en seco de materiales de alta dureza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSX20100C-3D
GSX20150C-3D
GSX20200C-3D
GSX20250C-3D
GSX20300C-3D
GSX20400C-3D
GSX20500C-3D
GSX20600C-3D
GSX20800C-3D
GSX21000C-3D
GSX21200C-3D
GSX21600C-3D
GSX22000C-3D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

134401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.54401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.54402.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6186506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8248708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030109010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1236129012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16481611016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20602012020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico