(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino DLC para aluminio 2DLCM

Molino DLC para aluminio 2DLCM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa para aleaciones de aluminio y cobre.
· Posibilidad de mecanizado en seco de aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2DLCM1
2DLCM1.5
2DLCM2
2DLCM2.5
2DLCM3
2DLCM3.5
2DLCM4
2DLCM4.5
2DLCM5
2DLCM5.5
2DLCM6
2DLCM7
2DLCM8
2DLCM9
2DLCM10
2DLCM11
2DLCM12
2DLCM16
2DLCM20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
Longitud del borde de corte de la ranura L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1344013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.544401.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2644026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.584402.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3864538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5106453.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411645411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5116504.511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513650513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5136505.513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613650613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

716860716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819860819
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9191070919
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210701022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112212751122
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

122612751226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216901632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038201002038

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento DLC Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico