(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Solapa Micro Diamante

Solapa Micro Diamante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Ancho (mm): 10
· Diámetro del eje (mm): 3
· Longitud del eje (mm): 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DMF1010-200
DMF1510-200
DMF1510-400
DMF2010-200
DMF2010-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Ancho(mm) 10
Diámetro del eje(mm) 3 Longitud del eje(mm) 30 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 10000
Herramienta utilizada Amoladora manual, taladro eléctrico, perforadora Cantidad de embalaje(unidades / hojas) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico