(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muelas montadas: juego de prueba de muelas de goma, juego GCM

Muelas montadas: juego de prueba de muelas de goma, juego GCM
  • Descuento por volumen

Un juego de inicio económico de muelas de goma que incluyen tamaños de grano típicos.

[Caracteristicas]
· Una muela elástica que combina goma dura especial con granos abrasivos, con excelente fuerza de molienda y resistencia al desgaste.
· Altamente flexible en comparación con las muelas duras y se adapta bien a las piezas de trabajo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GCM-SET

Número de Parte
GCM-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Establecer producto Diámetro del eje(mm) 3 Diámetro exterior de la muela abrasiva(mm) 4
Longitud de la muela abrasiva(mm) 13 Longitud del eje(mm) 30 Contenido del kit GCM-45 (tamaño de grano 80), GCM-47 (tamaño de grano 120), GCM-49 (tamaño de grano 180), GCM-410 (tamaño de grano 220), GCM411 (tamaño de grano 320), DOX-413 (tamaño de grano 600 ) cada X5.
Dimensiones de la muela (diámetro externo x longitud)(mm) 4×13

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GCM-SET de la serie Muelas montadas: juego de prueba de muelas de goma, juego GCM.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico