(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, LSD, largas (Números de pieza)

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, LSD, largas
  • Descuento por volumen

Una broca larga de uso general utilizada en la más amplia gama de aplicaciones.
[Caracteristicas]
· Se puede seleccionar la broca óptima para el mecanizado, que admite una amplia gama de profundidades de perforación y una amplia gama de tamaños (longitud de ranura, longitud total).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSD7.1X200
LSD7.3X200
LSD7.4X250
LSD7.5X200
LSD7.5X250
LSD8.8X200
LSD9.1X200
LSD9.1X250
LSD9.4X200
LSD11.5X400
LSD12.7X250
LSD12.7X300
LSD12.8X250
LSD12.8X300
LSD13.0X400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.1100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.3100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.4120250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5120250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.8100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.1100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.1120250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.4100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5200400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7120250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7150300
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

12.8120250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.8150300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13200400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 118 Unidades ordenadas(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico