(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas de carburo - broca aqua, para acero de alta dureza, AQDH

Brocas enterizas de carburo - broca aqua, para acero de alta dureza, AQDH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Taladro de carburo capaz de mecanizado de alta eficiencia de acero de alta dureza de 50 a 70 HRC.
[Caracteristicas]
· Utiliza una aleación de carburo ideal para el mecanizado de acero de alta dureza y AquaCoat, que tiene una excelente resistencia al calor y resistencia a la abrasión.
· La resistencia al desgaste y la resistencia al astillado se mejoran considerablemente.
· Utiliza un núcleo grueso y una torsión débil.
· La alta rigidez también lo hace resistente a la vibración, evitando daños por microchip, etc.
[Aplicaciones]
· Es posible el mecanizado de alto rendimiento de acero de alta dureza de 50 a 70 HRC.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDH2.0
AQDH2.1
AQDH2.5
AQDH2.6
AQDH3.0
AQDH3.4
AQDH3.5
AQDH4.0
AQDH4.3
AQDH4.5
AQDH5.0
AQDH5.1
AQDH5.5
AQDH6.0
AQDH6.5
AQDH6.9
AQDH7.0
AQDH7.5
AQDH8.0
AQDH8.5
AQDH8.6
AQDH9.0
AQDH9.5
AQDH10.0
AQDH10.3
AQDH10.5
AQDH11.0
AQDH11.5
AQDH12.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21244End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.11244End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51446End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.61446End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

31648varilla recta3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.42052End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52052End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

42254varilla recta4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.32468End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

4.52468End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52670End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.12670End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

5.52872End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62872varilla recta6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.53175End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.93478End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73478End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.53478End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83781varilla recta8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.53787End Mill Shank10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.64090End Mill Shank10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94090End Mill Shank10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.54090End Mill Shank10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104393varilla recta10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.343100End Mill Shank12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.543100End Mill Shank12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1147104End Mill Shank12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.547104End Mill Shank12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251108varilla recta12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Presencia de pozos de petróleo NA ángulo de la punta(La licenciatura) 140
Unidades ordenadas(Libro) 1 Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico