(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas sólidas de carburo - broca aqua drill FC, AQDFC

Brocas sólidas de carburo - broca aqua drill FC, AQDFC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un taladro de carburo con un diseño óptimo para materiales FC que proporciona una vida útil más larga que los productos convencionales.
[Caracteristicas]
· Combinación de carburo cementado ideal para material FC y Aquacoat con excelente resistencia al calor y al desgaste.
· Mayor vida útil que los taladros FC convencionales.
· El tratamiento especial de vanguardia suprime el desgaste de las esquinas que se dañan más fácilmente en el procesamiento FC.
· Se garantiza una vida útil del 70% de la de los nuevos productos después de volver a moler, incluso si no hay recubrimiento.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mecanizado de larga duración de FC, FCD y acero con bajo contenido de carbono.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDFC2.0
AQDFC2.1
AQDFC2.2
AQDFC2.3
AQDFC2.4
AQDFC2.5
AQDFC2.6
AQDFC2.7
AQDFC2.8
AQDFC2.9
AQDFC3.0
AQDFC3.1
AQDFC3.2
AQDFC3.3
AQDFC3.4
AQDFC3.5
AQDFC3.6
AQDFC3.7
AQDFC3.8
AQDFC3.9
AQDFC4.0
AQDFC4.1
AQDFC4.2
AQDFC4.3
AQDFC4.4
AQDFC4.5
AQDFC4.6
AQDFC4.7
AQDFC4.8
AQDFC4.9
AQDFC5.0
AQDFC5.1
AQDFC5.2
AQDFC5.3
AQDFC5.4
AQDFC5.5
AQDFC5.6
AQDFC5.7
AQDFC5.8
AQDFC5.9
AQDFC6.0
AQDFC6.1
AQDFC6.2
AQDFC6.3
AQDFC6.4
AQDFC6.5
AQDFC6.6
AQDFC6.7
AQDFC6.8
AQDFC6.9
AQDFC7.0
AQDFC7.1
AQDFC7.2
AQDFC7.3
AQDFC7.4
AQDFC7.5
AQDFC7.6
AQDFC7.7
AQDFC7.8
AQDFC7.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21547End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.11547End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21648End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.31648End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.41749End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51749End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.61749End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.71951End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.81951End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.91951End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31951varilla recta3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.12153End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.22153End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.32153End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.42456End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52456End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.62456End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.72456End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.82759End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.92759End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42759varilla recta4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.12771End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.22771End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.33175End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.43175End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.53175End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.63175End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.73175End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.83377End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.93377End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53882End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.13882End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.23882End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.33882End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.43882End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.53882End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.64185End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.74185End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.84185End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.94185End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64185varilla recta6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.14185End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.24185End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.34185End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.44185End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.54185End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.64387End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.74387End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.84387End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.94387End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

74387End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.14589End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.24589End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.34589End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.44589End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.54589End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.64892End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.74892End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.84892End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.94892End Mill Shank8

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Presencia de pozos de petróleo NA ángulo de la punta(La licenciatura) 140
Unidades ordenadas(Libro) 1 Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico