(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas HSS: vástago de fresa, broca para orificios de aceite SG-FAX, SGOH

Brocas sólidas HSS: vástago de fresa, broca para orificios de aceite SG-FAX, SGOH
  • Descuento por volumen

Taladro HSS de pozo de aceite de la más alta calidad con una larga vida útil, con recubrimiento de polvo de alta calidad HSS y SG.
[Caracteristicas]
· El filo optimizado, la forma de la ranura y la alta precisión logran un procesamiento estable y una alta precisión de posicionamiento del orificio.
· Logra un mecanizado de alta eficiencia basado en alta velocidad y alto avance.
[Aplicaciones]
· Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de materiales que van desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGOH10.0
SGOH10.5
SGOH11.0
SGOH11.5
SGOH12.0
SGOH12.5
SGOH13.0
SGOH13.5
SGOH14.0
SGOH14.5
SGOH15.0
SGOH15.5
SGOH16.0
SGOH16.5
SGOH17.0
SGOH17.5
SGOH18.0
SGOH18.5
SGOH19.0
SGOH19.5
SGOH20.0
SGOH20.5
SGOH21.0
SGOH21.5
SGOH22.0
SGOH22.5
SGOH23.0
SGOH23.5
SGOH24.0
SGOH24.5
SGOH25.0
SGOH25.5
SGOH26.0
SGOH26.5
SGOH27.0
SGOH27.5
SGOH28.0
SGOH28.5
SGOH29.0
SGOH29.5
SGOH30.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Longitud del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10751441648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5751441648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11801491648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5801491648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12861551648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5861551648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13921611648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.5921611648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14971661648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.5971661648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151021772050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.51021772050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

161071822050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.51071822050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171131882050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.51131882050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181181932050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

18.51181932050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191232062556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.51232062556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201282112556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.51282112556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211322152556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.51322152556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221372202556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.51372202556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231422252556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.51422252556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241472383260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.51472383260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251512423260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.51512423260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261562473260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.51562473260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

271612523260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27.51612523260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281652563260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.51652563260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

291702613260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29.51702613260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301742653260

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Presencia de pozos de petróleo Disponible
ángulo de la punta(La licenciatura) 135 Unidades ordenadas(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico