(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiCN, broca SG-ES, SGES

Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiCN, broca SG-ES, SGES

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Broca HSS de la más alta calidad con una larga vida útil, con recubrimiento de polvo de alta calidad HSS y SG.
[Caracteristicas]
· El acero de alta velocidad en polvo de alta calidad y el recubrimiento SG permiten que la broca HSS tenga la mayor vida útil posible.
· El filo optimizado, la forma de la ranura y la alta precisión logran un procesamiento estable y una alta precisión de posicionamiento del orificio.
· Logra un mecanizado de alta eficiencia basado en alta velocidad y alto avance.
· Permite el mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia hasta moldear acero y aluminio.
* No se puede utilizar para acero inoxidable austenítico.
[Aplicaciones]
· Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de materiales que van desde acero hasta acero inoxidable y aluminio, lo que permite una perforación de alta precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGES2.0
SGES2.1
SGES2.2
SGES2.3
SGES2.4
SGES2.5
SGES2.6
SGES2.7
SGES2.8
SGES2.9
SGES3.0
SGES3.1
SGES3.2
SGES3.3
SGES3.4
SGES3.5
SGES3.6
SGES3.7
SGES3.8
SGES3.9
SGES4.0
SGES4.1
SGES4.2
SGES4.3
SGES4.4
SGES4.5
SGES4.6
SGES4.7
SGES4.8
SGES4.9
SGES5.0
SGES5.1
SGES5.2
SGES5.3
SGES5.4
SGES5.5
SGES5.6
SGES5.7
SGES5.8
SGES5.9
SGES6.0
SGES6.1
SGES6.2
SGES6.3
SGES6.4
SGES6.5
SGES6.6
SGES6.7
SGES6.9
SGES7.0
SGES7.1
SGES7.2
SGES7.3
SGES7.4
SGES7.5
SGES7.6
SGES7.7
SGES7.8
SGES7.9
SGES8.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

22456End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.12456End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

2.22556End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.32556End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.43061End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53061End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.63061End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.73364End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.83364End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.93364End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

33364varilla recta3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.13668End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

3.23668End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.33668End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.43971End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.53971End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.63971End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.73971End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.84375End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.94375End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44375varilla recta4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.14385End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

4.24385End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

4.34789End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.44789End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

4.54789End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.64789End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.74789End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.85294End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.95294End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55294End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

5.15294End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

5.25294End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

5.35294End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.45799End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

5.55799End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.65799End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.75799End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.85799End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.95799End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

65799varilla recta6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.163107End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.263107End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.363107End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.463107End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

6.563107End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.663107End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.763107End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

6.969113End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

769113End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.169113End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.269113End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

7.369113End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.469113End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

7.569113End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

7.675119End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.775119End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

7.875119End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

7.975119End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

875119varilla recta8

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento TiCN Presencia de pozos de petróleo NA ángulo de la punta(La licenciatura) 135
Unidades ordenadas(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico