(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas de vástago cónico HSS - Brocas de vástago G, GTD, estándar

Brocas de vástago cónico HSS - Brocas de vástago G, GTD, estándar
  • Descuento por volumen

Taladro de revestimiento tipo vástago cónico para uso general.
[Caracteristicas]
· La superficie está recubierta con una película dura de TiN para lograr una larga vida útil.
[Aplicaciones]
· Admite materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GTD7.0
GTD7.5
GTD8.0
GTD8.5
GTD9.0
GTD9.5
GTD10.0
GTD10.5
GTD11.0
GTD11.5
GTD12.0
GTD12.5
GTD13.0
GTD13.5
GTD14.0
GTD14.5
GTD15.0
GTD15.5
GTD16.0
GTD16.5
GTD17.0
GTD17.5
GTD18.0
GTD18.5
GTD19.0
GTD19.5
GTD20.0
GTD20.5
GTD21.0
GTD21.5
GTD22.0
GTD22.5
GTD23.0
GTD23.5
GTD24.0
GTD24.5
GTD25.0
GTD25.5
GTD26.0
GTD26.5
GTD27.0
GTD27.5
GTD28.0
GTD28.5
GTD29.0
GTD29.5
GTD30.0
GTD30.5
GTD31.0
GTD31.5
GTD32.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensiones ℓ4
(Ninguno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7671481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5671481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8731541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5731541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9791601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5791601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10851661
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5851661
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11911721
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.5911721
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12981791
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5981791
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13981791
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

13.51051861
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141051861
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.51112092
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

151112092
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.51162142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161162142
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16.51212192
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171212192
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.51262242
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

181262242
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18.51302282
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191302282
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.51352332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201352332
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20.51402382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211402382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.51452432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221452432
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22.51492472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231492472
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.51492703
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241542753
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.51542753
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251542753
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.51592803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261592803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.51592803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

271632843
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27.51632843
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281632843
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.51682893
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

291682893
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29.51682893
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301682893
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30.51722933
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

311722933
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.51722933
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321772983

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño ángulo de la punta(La licenciatura) 118

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico