(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, broca corta G, GSS

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, broca corta G, GSS
  • Descuento por volumen

Taladro de mango recto de tipo corto con una superficie recubierta de TiN.
[Caracteristicas]
· La forma original de adelgazamiento (3-rastrillos) mejora la centripedalidad y la separación de virutas.
· El recubrimiento de TiN logra una vida útil más larga.
[Aplicaciones]
· Capaz de mecanizado de alta eficiencia de materiales que van desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Se puede obtener una alta precisión posicional.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSS1.6
GSS2.3
GSS2.5
GSS3.0
GSS3.2
GSS3.3
GSS3.4
GSS3.5
GSS3.8
GSS4.0
GSS4.2
GSS4.3
GSS4.4
GSS4.5
GSS4.6
GSS4.9
GSS5.0
GSS5.2
GSS5.3
GSS5.5
GSS5.7
GSS5.8
GSS6.0
GSS6.1
GSS6.2
GSS6.3
GSS6.5
GSS6.8
GSS7.0
GSS7.8
GSS8.0
GSS8.2
GSS8.5
GSS8.7
GSS9.0
GSS9.1
GSS10.0
GSS10.4
GSS10.5
GSS11.0
GSS12.0
GSS14.0
GSS15.0
GSS18.0
GSS20.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61339
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.31847
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.52050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

32254
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.22457
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.32457
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.42661
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.52661
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3.82965
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

42965
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.22965
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.33269
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.43269
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.53269
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.63269
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.93574
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

53574
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.23574
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.33574
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.53880
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.73880
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5.83880
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

63880
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.14286
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.24286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.34286
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.54286
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.84692
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

74692
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

7.85098
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

85098
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8.25098
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8.55098
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8.754105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

954105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.154105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1058111
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10.458111
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10.558111
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1163119
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1268127
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1472134
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1576140
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1887157
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2094168

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 135 Unidades ordenadas(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico