(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca inicial AG, AGSTDLS, larga

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca inicial AG, AGSTDLS, larga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Taladro HSS de arranque con vástago largo para ubicaciones profundas o para evitar interferencias.
[Caracteristicas]
· Capaz de centrar, biselar y ranurar en V con rapidez, y ofrece una larga vida útil.
· Posibilidad de posicionamiento de alta precisión con buena mordida.
· La cuchilla afilada produce una superficie bellamente acabada.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar con una precisión de posicionamiento sobresaliente para diversos procesos, desde el chaflán hasta el mecanizado de ranuras en V.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AGSTDLS3.0-60
AGSTDLS3.0-90
AGSTDLS3.0-120
AGSTDLS3.0-140
AGSTDLS4.0-60
AGSTDLS4.0-90
AGSTDLS4.0-120
AGSTDLS4.0-140
AGSTDLS5.0-60
AGSTDLS5.0-90
AGSTDLS5.0-120
AGSTDLS5.0-140
AGSTDLS6.0-60
AGSTDLS6.0-90
AGSTDLS6.0-120
AGSTDLS6.0-140
AGSTDLS8.0-60
AGSTDLS8.0-90
AGSTDLS8.0-120
AGSTDLS8.0-140
AGSTDLS10.0-60
AGSTDLS10.0-90
AGSTDLS10.0-120
AGSTDLS10.0-140
AGSTDLS12.0-60
AGSTDLS12.0-90
AGSTDLS12.0-120
AGSTDLS12.0-140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Ángulo de chaflán θ Longitud total L
(mm)
Diámetro de punta D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3960°750.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3990°75-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39120°75-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39140°75-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41260°1001
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

Existencias

41290°100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412120°100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412140°100-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

51460°1001.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51490°100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

514120°100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

514140°100-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61560°1501.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61590°150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615120°150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

615140°150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82060°1502
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

82090°150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820120°150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820140°150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102560°2002.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102590°200-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025120°200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025140°200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123060°2003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123090°200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230120°200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230140°200-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico