(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Súper Duro, 4-Flauta 4SE

Súper Duro, 4-Flauta 4SE
  • Descuento por volumen

Un molino de extremo de uso general que puede procesar cualquier cosa, desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Adecuado para mecanizado de superficies laterales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4SE2.5
4SE3
4SE3.5
4SE4
4SE4.5
4SE5
4SE5.5
4SE6
4SE6.5
4SE7
4SE7.5
4SE8
4SE8.5
4SE9
4SE9.5
4SE10
4SE11
4SE12
4SE13
4SE14
4SE15
4SE16
4SE17
4SE18
4SE19
4SE20
4SE21
4SE22
4SE23
4SE24
4SE25
4SE26
4SE27
4SE28
4SE29
4SE30
4SE31
4SE32
4SE33
4SE34
4SE35
4SE36
4SE37
4SE38
4SE39
4SE40
4SE42
4SE42X42
4SE45
4SE45X42
4SE48
4SE48X42
4SE50
4SE50X42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.512860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

412860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.515860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.515860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11301280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13351690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15401695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16401695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

174020105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184020105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194520110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204520110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

214520110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224520110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

235025120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245025120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255025120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

265025120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275525125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285525125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

295525125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305525125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

316032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

336032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

346032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

356032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

366032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

376532150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386532150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396532150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406532150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

426532150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

426542155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

457032155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

457042160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

487032155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

487042160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

507032155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

507042160

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico